Cuscinetti a rulli cilindrici Serie 2LSV2NR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NNF5005 2LSV2NR

Codice componente
NNF5005 2LSV2NR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.53 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 25 D.E. D(Ø) 47 Larghezza B(mm) 30
Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Fila doppia Foro Foro cilindrico
Gabbia Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto fisso EAN 9008745285349 Anello esterno 2 scanalature ad anello con anello di sicurezza sull’anello esterno
Gamma di prodotti Con due anelli di sicurezza chiusi Gamma di temperatura -20 – +80°C Peso(g) 250.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie 2LSV2NR, il codice articolo è il seguente: NNF5005 2LSV2NR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NNF5005 2LSV2NR.

Supporto tecnico