Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NA4905 -2RS |
PWTR35 -2RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Materiale anello interno/esterno | Precisione (JIS) | Numero di file di piste anelli | Materiale elemento rotante | Guida assiale | Gabbia | Gioco | EAN | Anello interno | Lubrificazione | Anello esterno | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.17 € | 1 | 4 giorni | 25 | 42 | 17 | - | Classe 0 | Nastro singolo | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | 9008745715143 | Con anello interno | Scanalatura con foro/i di lubrificazione | - | 100.0 | ||
48.00 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 29 | Acciaio | - | - | Acciaio | Con guida assiale | Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento | - | 9008745709647 | - | - | Superficie esterna sferica | 630.0 |
Loading...
Guarnizione | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Materiale anello interno/esterno
Precisione (JIS)
Numero di file di piste anelli
Materiale elemento rotante
Guida assiale
Gabbia
Gioco
EAN
Anello interno
Lubrificazione
Anello esterno
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali