Cuscinetti a rulli Serie EM6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NJ240 EM6
NU224 EM6
NU228 EM6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Design EAN Peso
(g)

1,667.50 €

1 4 giorni 20036058Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o900874527000026900.0

373.90 €

1 4 giorni 12021540Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati90087453019265700.0

652.50 €

1 4 giorni 14025042Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati90087453030509500.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico