Cuscinetti a rulli Serie ETVP3C3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NJ306 ETVP3C3
NJ310 ETVP3C3
NU202 ETVP3C3
NUP2212 ETVP3C3
NUP2307 ETVP3C3
NUP303 ETVP3C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Design EAN Peso
(g)

34.40 €

1 4 giorni 307219Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o9008745271472380.0

64.75 €

1 4 giorni 5011027Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o90087452725611180.0

18.32 €

1 4 giorni 153511Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati900874528956950.0

82.00 €

1 4 giorni 6011028Cuscinetto fisso90087453265161120.0

58.22 €

1 4 giorni 358031Cuscinetto fisso9008745330889750.0

27.82 €

1 4 giorni 174714Cuscinetto fisso9008745335013120.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico