Cuscinetti a rulli Serie K.EW33

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22218 K.EW33

Codice componente
22218 K.EW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

164.80 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 90 D.E. D(Ø) 160 Larghezza B(mm) 40
Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
EAN 9008745112935 Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +200°C Peso(g) 3180.0 Versione Versione standard

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie K.EW33, il codice articolo è il seguente: 22218 K.EW33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22218 K.EW33.

Supporto tecnico