• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti a rulli Serie M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU1052 M

Codice componente
NU1052 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,241.80 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 260 D.E. D(Ø) 400 Larghezza B(mm) 65
Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati EAN 9008745289040 Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 30800.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie M, il codice articolo è il seguente: NU1052 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU1052 M.

Supporto tecnico