Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NATR5 PP |
NATR6 PP |
NATV5 PP |
NATV6 PP |
NATV17 PP |
NATV50 PP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Gabbia | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.31 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 11 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745729089 | 10.0 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 6 | 19 | 11 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745729102 | 20.0 | ||
11.31 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 11 | Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento | 9008745729140 | 20.0 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | 6 | 19 | 11 | Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento | 9008745729164 | 20.0 | ||
24.41 € | 1 | 4 giorni | 17 | 40 | 20 | Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento | 9008745715686 | 150.0 | ||
79.60 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 30 | Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento | 9008745734878 | 1000.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Materiale elemento rotante | Acciaio | Guida assiale | Con guida assiale |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | Superficie esterna sferica | Guarnizione | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Gabbia
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali