Cuscinetti a rulli Serie VC3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NCF3017 VC3

Codice componente
NCF3017 VC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

166.11 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 85 D.E. D(Ø) 130 Larghezza B(mm) 34
Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Foro Foro cilindrico
Gabbia Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto di supporto (spostamento assiale) EAN 9008745725050 Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 1550.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie VC3, il codice articolo è il seguente: NCF3017 VC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NCF3017 VC3.

Supporto tecnico