Cuscinetti a rulli Serie -Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NKX40 -Z

Codice componente
NKX40 -Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Lubrificazione Per ingrassaggio Direzione di funzionamento Cuscinetto unidirezionale
Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 208.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie -Z, il codice articolo è il seguente: NKX40 -Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKX40 -Z.

Supporto tecnico