Rulli di scorrimento del tipo a giogo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STO30

Codice componente
STO30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.77 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale elemento rotante Acciaio Guida assiale Senza guida assiale
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Anello esterno Superficie esterna sferica Guarnizione Nessun cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 308.0

Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a giogo, il codice articolo è il seguente: STO30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STO30.

Supporto tecnico