Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900424108
Codice componente
|
---|
R900424108 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Pressione di esercizio massima (bar) | Attacco | Pressione nominale in bar | Direttiva sui dispositivi | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741.32 € | 1 | 5 giorni | 250 | Volantino | DBDH 20 G1X/50 | 6.74 | 20 | 400 | Per connessione filettata | 50 | - | NBR |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Tipo valvola | Valvola di sfogo della pressione | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Valvola di controllo pilota | Nessuno | Tipo di attuazione | Azionato diretto | Tipo | DBD |
Serie dispositivo | 1X | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Nessuno | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Tipo di regolazione | Meccanico |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di sfogo della pressione DBD, il codice articolo è il seguente: R900424108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900424108.
Configura
Proprietà di base
Direttiva sui dispositivi
Tipo
Portata massima (l/min)
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Pressione di esercizio massima (bar)
Attacco
Pressione nominale in bar
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900422543 |
R900422544 |
R900423028 |
R900424109 |
R900424112 |
R900424140 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata massima (l/min) | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Pressione di esercizio massima (bar) | Attacco | Pressione nominale in bar | Direttiva sui dispositivi | Materiale guarnizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 350 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 30 K1X/25 | 1.961 | 30 | 315 | Come valvola a vite (cartuccia) | 25 | - | NBR | ||
741.32 € | 1 | 5 giorni | 250 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 20 G1X/25 | 6.7 | 20 | 400 | Per connessione filettata | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Volantino | DBDH 20 K1X/25 | 0.869 | 20 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Volantino | DBDH 20 K1X/100 | 0.898 | 20 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 250 | Volantino | DBDH 20 K1X/50 | 0.933 | 20 | 400 | Come valvola a vite (cartuccia) | 50 | - | NBR | ||
546.42 € | 1 | 5 giorni | 120 | Esagono con cappuccio protettivo | DBDS 10 G1X/200 | 3.62 | 10 | 630 | Per connessione filettata | 200 | - | NBR |