Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SYF 20 TF |
SYF 25 TF |
SYF 30 TF |
SYF 35 TF |
SYF 40 TF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | B (mm) | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 12700 | 6600 | 0.439 | 64.5 | 50.8 | SYF 504 | 18.3 | 12.7 | 32 | 65 | 21 | 33.3 | YAR 204-2F | 31 | M8 | ||
- | 1 | 5 giorni | 14000 | 7800 | 0.558 | 70 | 50.8 | SYF 505 | 19.8 | 14 | 36 | 70 | 22 | 36.5 | YAR 205-2F | 34.1 | M10 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19500 | 11200 | 1 | 82 | 76.2 | SYF 506 | 22.2 | 19.5 | 40 | 98 | 25 | 42.9 | YAR 206-2F | 38.1 | M10 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25500 | 15300 | 1.33 | 93 | 82.6 | SYF 507 | 25.4 | 25.5 | 45 | 103 | 27 | 47.6 | YAR 207-2F | 42.9 | M10 | ||
- | 1 | 5 giorni | 30700 | 19000 | 1.68 | 99 | 88.9 | SYF 508 | 30.2 | 30.7 | 48 | 116 | 30 | 49.2 | YAR 208-2F | 49.2 | M12 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Perno filettato | Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Modello | cilindrico | Serie di modelli | SYF..TF |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
S1(mm)
H2(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Codice cuscinetto
B(mm)
Con filettatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali