Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SYF 20 FM |
SYF 25 FM |
SYF 30 FM |
SYF 40 FM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | B1 (mm) | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 12700 | 6550 | 0.451 | 64.5 | 50.8 | SYF 504 | 23.5 | 12.7 | 32 | 65 | 21 | 33.3 | YET 204 | 31 | M8 | ||
- | 1 | 5 giorni | 14000 | 7800 | 0.559 | 70 | 50.8 | SYF 505 | 23.5 | 14 | 36 | 70 | 22 | 36.5 | YET 205 | 31 | M10 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19500 | 11200 | 1.012 | 82 | 76.2 | SYF 506 | 26.7 | 19.5 | 40 | 98 | 25 | 42.9 | YET 206 | 35.7 | M10 | ||
- | 1 | 5 giorni | 30700 | 19000 | 1.679 | 99 | 88.9 | SYF 508 | 32.7 | 30.7 | 48 | 116 | 30 | 49.2 | YET 208 | 43.7 | M12 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Modello | cilindrico | Serie di modelli | SYF..FM |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
S1(mm)
H2(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Codice cuscinetto
B1(mm)
Con filettatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali