Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FNL 507 A
Codice componente
|
---|
FNL 507 A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba (mm) | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Bb (mm) | Interasse J (mm) | cuscinetti adatti | Diametro albero max. (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.71 € | 1 | 5 giorni | 1.843 | 130 | 64.5 | 145 | 12 | 48.5 | 1207 EKTN9; H 207; 1xFRB 8/72; TFL 507|2207 EKTN9; H 307; TFL 507; ZW 65X72|22207 EK; H 307; TFL 507; ZW 65X72|C 2207 KTN9; H 307 E; TFL 507; ZW 65X72 | 16 | 17 | 130 | 1207 EKTN9|2207 EKTN9|22207 EK|C 2207 KTN9 | 30 | 95 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 3 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Profilo foro | conico |
Modello | triangolare | Serie di modelli | FNL..A | Rilubrificazione possibile sì/no | sì |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Profilo | Estremità albero |
Dimensioni vite per foro di montaggio G | M12 |
Si trova sulla pagina di Unità SKF a flangia quadra a tre bulloni, ferro grigia, triangolare, estremità d’albero, il codice articolo è il seguente: FNL 507 A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FNL 507 A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione
Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba(mm)
Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Bb(mm)
Interasse J(mm)
cuscinetti adatti
Diametro albero max.(mm)
D1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FNL 509 A |
FNL 510 A |
FNL 511 A |
FNL 513 A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba (mm) | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Bb (mm) | Interasse J (mm) | cuscinetti adatti | Diametro albero max. (mm) | D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.20 € | 1 | 5 giorni | 3.2 | 160 | 72 | 179 | 12 | 60 | 1209 EKTN9; H 209; 1xFRB 6/85; TFL 509|2209 EKTN9; H 309; TFL 509; ZW 75X85|22209 EK; H 309; TFL 509; ZW 75X85|C 2209 KTN9; H 309 E; TFL 509; ZW 75X85 | 19 | 19 | 160 | 1209 EKTN9|2209 EKTN9|22209 EK|C 2209 KTN9 | 40 | 113 | ||
194.82 € | 1 | 5 giorni | 3.5 | 160 | 77 | 179 | 15 | 60 | 1210 EKTN9; H 210; 1xFRB 5/90; TFL 510|2210 EKTN9; H 310; TFL 510; ZW 80X90|22210 EK; H 310; TFL 510; ZW 80X90|C 2210 KTN9; H 310 E; TFL 510; ZW 80X90 | 22 | 21 | 160 | 1210 EKTN9|2210 EKTN9|22210 EK|C 2210 KTN9 | 45 | 118 | ||
227.78 € | 1 | 5 giorni | 4.49 | 172.5 | 84 | 192 | 15 | 65 | 1211 EKTN9; H 211; 1xFRB 6/100; TFL 511|2211 EKTN9; H 311; TFL 511; ZW 85X100|22211 EK; H 311; TFL 511; ZW 85X100|C 2211 KTN9; H 311 E; TFL 511; ZW 85X100 | 24 | 23 | 170 | 1211 EKTN9|2211 EKTN9|22211 EK|C 2211 KTN9 | 50 | 127 | ||
268.83 € | 1 | 5 giorni | 6.3 | 203 | 88 | 225 | 15 | 78 | 1213 EKTN9; H 213; 1xFRB 10/120; TFL 513|2213 EKTN9; H 313; 1xFRB 2/120; TFL 513|22213 EK; H 313; 1xFRB 2/120; TFL 513|C 2213 KTN9; H 313 E; 1xFRB 2/120; TFL 513 | 22 | 24 | 190 | 1213 EKTN9|2213 EKTN9|22213 EK|C 2213 KTN9 | 60 | 152 |