Unità SKF Y-pillow block con base lunga, ferro grigia, fissaggio del boccola di bloccaggio e flinger

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SYJ 45 KF

Codice componente
SYJ 45 KF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

-

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa Coefficiente di carico dinamico base(N) 33200
Coefficiente di carico statico(N) 17600 Numero merci tariffa doganale 84832000 Metodo di fissaggio Manicotto di bloccaggio
Numero di fori di fissaggio 2 Peso tariffa doganale(kg) 2.154 Altezza unità H(mm) 107.5
Unità di peso tariffa doganale kg Distanza centro del foro J(mm) 54 Codice unità SYJ 509
S1(mm) 29 H2(mm) 33.2 Larghezza unità A(mm) 24.5
Profilo foro conico N1(mm) 17 Lunghezza unità L(mm) 190
A1(mm) 36 Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm) 107.50 Modello conico
Codice cuscinetto YSA 209-2FK Serie di modelli SYJ..KF Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 17
G(mm) 14 Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE B1(mm) 50

Si trova sulla pagina di Unità SKF Y-pillow block con base lunga, ferro grigia, fissaggio del boccola di bloccaggio e flinger, il codice articolo è il seguente: SYJ 45 KF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SYJ 45 KF.

Supporto tecnico