Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SNL 216 |
SNL 217 |
SNL 218 |
SNL 505 |
SNL 506-605 |
SNL 516-613 |
SNL 517 |
SNL 518-615 |
SNL 519-616 |
SNL 520-617 |
SNL 522-619 |
SNL 524-620 |
SNL 526 |
SNL 528 |
SNL 530 |
SNL 532 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Larghezza unità A (mm) | Profilo foro | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Serie di modelli | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione | Sede cuscinetto Ca (mm) | Coperchio terminale | cuscinetti adatti | g3 (mm) | Dimensioni vite per foro di montaggio G | Diametro albero max. (mm) | Altezza base unità H2 (mm) | Golfare conforme a DIN 580 | Sede cuscinetto Da (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | - | 8.95 | 177 | 260 | 120 | cilindrico | 28 | 315 | 90 | 95 | SNL 2.. | 22 | 2216 ETN9; FRB 12.5/140; TSN 216|C 2216; FRB 12.5/140; TSN 216|22216 E; FRB 12.5/140; TSN 216|1216; FRB 16/140; TSN 216|BS2-2216-2CS; FRB 9/140; TSN 216 | 58 | ASNH 216 | 2216 ETN9|C 2216|22216 E|1216|BS2-2216-2CS | - | M20 | 80 | 32 | - | 140 | ||
- | 1 | 5 giorni | - | 9.584 | 183 | 260 | 125 | cilindrico | 28 | 320 | 90 | 95 | SNL 2.. | 22 | C 2217; FRB 12.5/150; TSN 217|1217; FRB 16.5/150; TSN 217|2217; FRB 12.5/150; TSN 217|22217 E; FRB 12.5/150; TSN 217|BS2-2217-2CS; FRB 8.5/150; TSN 217 | 61 | ASNH 217 | C 2217|1217|2217|22217 E|BS2-2217-2CS | - | M20 | 85 | 32 | - | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | - | 12.131 | 194 | 290 | 140 | cilindrico | 28 | 345 | 100 | 100 | SNL 2.. | 22 | 23218 CC/W33; FRB 6.25/160; TSN 218|BS2-2218-2CS; FRB 8.5/160; TSN 218|C 2218; FRB 12.5/160; TSN 218|1218; FRB 17.5/160; TSN 218|2218; FRB 12.5/160; TSN 218|22218 E; FRB 12.5/160; TSN 218 | 65 | ASNH 218 | 23218 CC/W33|BS2-2218-2CS|C 2218|1218|2218|22218 E | - | M20 | 90 | 35 | - | 160 | ||
- | 1 | 5 giorni | - | 1.421 | 74 | 130 | 67 | conico|cilindrico | 20 | 165 | 46 | 40 | SNL 5.. | 15 | - | 25 | ASNH 505 | 22205 E|C 2205 TN9|C 2205 KTN9|22205 EK|2205 ETN9|2205 EKTN9|1205 ETN9|1205 EKTN9|BS2-2205-2CS | - | M12 | 25 | 19 | - | 52 | ||
- | 1 | 5 giorni | - | 1.991 | 89 | 150 | 77 | conico|cilindrico | 20 | 185 | 52 | 50 | SNL 5.. | 15 | - | 32 | ASNH 506-605 | 2206 ETN9|1206 EKTN9|1206 ETN9|1305 EKTN9|22206 E|22206 EK|BS2-2206-2CS|C 2206 KTN9|C 2206 TN9|2206 EKTN9 | - | M12 | 30 | 22 | - | 62 | ||
- | 1 | 5 giorni | 55.563 | 9.555 | 177 | 260 | 120 | conico|cilindrico | 28 | 315 | 90 | 95 | SNL 5.. | 22 | - | 58 | ASNH 516-613 | 22216 EK|C 2216 K|C 2216|BS2-2216-2CSK|BS2-2216-2CS|2313 K|2313|22313 E|1313 ETN9|1216|22313 EK|1313 EKTN9|22216 E|21313 E|21313 EK|2216 EKTN9|2216 ETN9|1216 K | - | M20 | 80 | 32 | - | 140 | ||
- | 1 | 5 giorni | 74.613 | 10.05 | 183 | 260 | 125 | conico|cilindrico | 28 | 320 | 90 | 95 | SNL 5.. | 22 | - | 61 | ASNH 517 | 22314 E|1217|C 2217 K|C 2217|BS2-2217-2CSK|BS2-2217-2CS|2314|22217 E|2217 K|2217|21314 E|1217 K|22217 EK|1314 | - | M20 | 85 | 32 | - | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | 61.913 | 13.088 | 194 | 290 | 140 | conico|cilindrico | 28 | 345 | 100 | 100 | SNL 5.. | 22 | - | 65 | ASNH 518-615 | C 2315 K|2315 K|23218 CC/W33|23218 CCK/W33|BS2-2218-2CS|BS2-2218-2CSK|C 2218|C 2315|21315 E|2315|C 2218 K|1315 K|2218|22315 EK|1315|21315 EK|1218|2218 K|22218 E|22218 EK|22315 E|1218 K | - | M20 | 90 | 35 | - | 160 | ||
- | 1 | 5 giorni | 68.263 | 14.158 | 212 | 290 | 145 | conico|cilindrico | 28 | 345 | 100 | 112 | SNL 5.. | 22 | - | 68 | ASNH 519-616 | C 2316 K|22219 EK|C 2316|C 2219 K|2316 K|2316|22316 E|21316 EK|21316 E|1316 K|1316|1219 K|2219 KM|22316 EK | - | M20 | 85 | 35 | - | 170 | ||
- | 1 | 5 giorni | 74.613 | 18.4 | 218 | 320 | 160 | conico|cilindrico | 32 | 380 | 110 | 112 | SNL 5.. | 26 | - | 70 | ASNH 520-617 | C 2317|2317|2317 K|23220 CC/W33|23220-2CS|22317 EK|BS2-2220-2CS5K|C 2220 K|C 2317 K|23220 CCK/W33|C 2220|1220 K|1220|1317|1317 K|21317 E|21317 EK|22317 E|2220 M|22220 E|22220 EK|2220 KM|BS2-2220-2CS5 | - | M24 | 100 | 40 | - | 180 | ||
- | 1 | 5 giorni | 82.55 | 22.5 | 242 | 350 | 175 | conico|cilindrico | 32 | 410 | 120 | 125 | SNL 5.. | 26 | - | 80 | ASNH 522-619 | C 2319 K|2319 M|23222 CC/W33|23222 CCK/W33|BS2-2222-2CS5|BS2-2222-2CS5K|C 2222|C 2319|2319 KM|22222 EK|C 2222 K|1319|1222|22319 EK|1222 K|1319 K|21319 E|21319 EK|2222 KM|2222 M|22222 E|22319 E | - | M24 | 110 | 45 | - | 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | 87.313 | 25.95 | 271 | 350 | 185 | conico|cilindrico | 32 | 410 | 120 | 140 | SNL 5.. | 26 | - | 86 | ASNH 524-620 | 2320 M|23224 CC/W33|C 2320 K|C 2320|C 2224 K|BS2-2224-2CS5K|23224 CCK/W33|C 3224 K|23220 CC/W33|C 3224|1320|BS2-2224-2CS5|2320 KM|1224 M|1320 K|21320 E|21320 EK|22224 E|22224 EK|22320 EK|1224 KM | - | M24 | 120 | 45 | M10 | 215 | ||
- | 1 | 5 giorni | 114.3 | 34.56 | 290 | 380 | 190 | conico|cilindrico | 35 | 445 | 130 | 150 | SNL 5.. | 28 | - | 90 | ASNH 526 | 22226 E|23226-2CS5K|C 2226 K|C 2226|BS2-2226-2CS5K|BS2-2226-2CS5|23226-2CS5|23226 CCK/W33|22226 EK|1226 M|23226 CC/W33 | - | M24 | 130 | 50 | M10 | 230 | ||
- | 1 | 5 giorni | 125 | 40.4 | 302 | 420 | 205 | conico|cilindrico | 42 | 500 | 150 | 150 | SNL 5.. | 35 | - | 98 | ASNH 528 | 22228-2CS5|C 2228|23228-2CS5K|C 2228 K|23228-2CS5|22228-2CS5K|22228 CCK/W33|22228 CC/W33|23228 CC/W33|23228 CCK/W33 | - | M30 | 140 | 50 | M12 | 250 | ||
- | 1 | 5 giorni | 131.763 | 51.94 | 323 | 450 | 220 | conico|cilindrico | 42 | 530 | 160 | 160 | SNL 5.. | 35 | - | 106 | ASNH 530 | 23230 CCK/W33|C 2230 K|C 2230|23230-2CS5|23230 CC/W33|22230-2CS5K|22230-2CS5|22230 CCK/W33|22230 CC/W33|23230-2CS5K | 220 | M30 | 150 | 60 | M12 | 270 | ||
- | 1 | 5 giorni | 138.113 | 58.3 | 344 | 470 | 235 | conico|cilindrico | 42 | 550 | 160 | 170 | SNL 5.. | 35 | - | 114 | ASNH 532 | C 3232 K|22232 CC/W33|22232 CCK/W33|22232-2CS5|22232-2CS5K|23232 CC/W33|23232 CCK/W33|C 3232 | - | M30 | 160 | 60 | M12 | 290 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Modello | Semicircolare con base lunga |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Larghezza unità A(mm)
Profilo foro
N1(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Serie di modelli
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione
Sede cuscinetto Ca(mm)
Coperchio terminale
cuscinetti adatti
g3(mm)
Dimensioni vite per foro di montaggio G
Diametro albero max.(mm)
Altezza base unità H2(mm)
Golfare conforme a DIN 580
Sede cuscinetto Da(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali