Unità di raccolta INA, ghisa grigia con filettatura esterna, cuscinetto a sfere a inserto radiale con manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0008407340000

Codice componente
0008407340000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

-

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Scorrevole Materiale corpo unità Ghisa Coefficiente di carico dinamico base(N) 14000
Coefficiente di carico statico(N) 7800 T(mm) 35 B1(mm) 44.5
Numero merci tariffa doganale 84832000 Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico d3 max.(mm) 37.5
Numero di fori di fissaggio 1 Peso tariffa doganale(kg) 0.75 Unità di peso tariffa doganale kg
Codice unità GG.HE05 S1(mm) 27 Profilo foro cilindrico
Lunghezza unità L(mm) 99 Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm) 64 Materiale dell’unità Ghisa grigia
Modello combinato Codice cuscinetto GE25-KRR-B Serie di modelli RHE..
A2(mm) 28 Altezza unità M(mm) 70 Con filettatura M20
Foro per lubrificazione Q M6 Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE Alloggiamento HE05 Codice prodotto RHE25-XL

Si trova sulla pagina di Unità di raccolta INA, ghisa grigia con filettatura esterna, cuscinetto a sfere a inserto radiale con manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a R, il codice articolo è il seguente: 0008407340000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008407340000.

Supporto tecnico