Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0009649210000 |
0009649560000 |
0009649720000 |
0009649990000 |
0109724550000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | H1 (mm) | Filettatura K1 | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | J1 (mm) | S1 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | A2 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 14000 | 7800 | 31 | 37.5 | 52 | M12 | 2.535 | 103 | 140 | HUE05/HUSE07 | 80 | 23.5 | 28 | 187 | 22 | 50 | GRAE25-NPP-B | 22 | 11.5 | HUE05 | PHUSE25-XL | |||
70.18 € | 1 | Preventivo | 19500 | 11300 | 35.8 | 44 | 52 | M12 | 2.55 | 103 | 140 | HUE06/HUSE07 | 80 | 26.7 | 28 | 187 | 22 | 50 | GRAE30-NPP-B | 22 | 11.5 | HUE06 | PHUSE30-XL | |||
- | 1 | 5 giorni | 25500 | 15300 | 39 | 51 | 52 | M12 | 2.78 | 103 | 140 | HUE07/HUSE07 | 80 | 29.4 | 28 | 187 | 22 | 50 | GRAE35-NPP-B | 22 | 11.5 | HUE07 | PHUSE35-XL | |||
- | 1 | 5 giorni | 32500 | 19800 | 43.8 | 58 | 60 | M16 | 4.87 | 130 | 180 | HUE08/HUSE10 | 100 | 32.7 | 36 | 256 | 30 | 60 | GRAE40-NPP-B | 30 | 14 | HUE08 | PHUSE40-XL | |||
- | - | 1 | 5 giorni | 35000 | 23200 | 43.8 | 69 | 60 | M16 | 5.3 | 130 | 180 | HUE10/HUSE10 | 100 | 32.7 | 36 | 256 | 30 | 60 | GRAE50-NPP-B | 30 | 14 | - | PHUSE50-XL-N |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Scorrevole | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Materiale dell’unità | Ghisa grigia/Lamiera d’acciaio | Modello | Montaggio con foro cieco |
Serie di modelli | PHUSE.. | Foro per lubrificazione Q | M6 | Rilubrificazione possibile sì/no | sì |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
B1(mm)
d3 max.(mm)
H1(mm)
Filettatura K1
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
J1(mm)
S1(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Codice cuscinetto
A2(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Alloggiamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali