Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3037777
Codice componente
|
---|
3037777 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio massima (barra) | Spazio di installazione della valvola della cartuccia | Materiale dell’alloggiamento | Peso tariffa doganale (kg) | Filettatura attacco dell’alloggiamento 4 | Trattamento superficiale | Filettatura attacco dell’alloggiamento 1 | Tipo | Filettatura attacco dell’alloggiamento 3 | Filettatura attacco dell’alloggiamento 2 | Numero articolo tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.00 € | 1 | 5 giorni | 245 | 102 | Alluminio | 0.195 | - | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 1/2 | FH | - | G 1/2 | 84819000 |
Loading...
Unità peso tariffa doganale | kg | Ordina | Alloggiamento del raccordo del tubo | Versione filettata | IT |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento del raccordo del tubo HYDAC, il codice articolo è il seguente: 3037777.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3037777.
Configura
Proprietà di base
Filettatura attacco dell’alloggiamento 4
Filettatura attacco dell’alloggiamento 3
Pressione di esercizio massima(barra)
Spazio di installazione della valvola della cartuccia
Materiale dell’alloggiamento
Peso tariffa doganale(kg)
Trattamento superficiale
Filettatura attacco dell’alloggiamento 1
Tipo
Filettatura attacco dell’alloggiamento 2
Numero articolo tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
276842 |
277051 |
277372 |
3037784 |
3038092 |
3038097 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione di esercizio massima (barra) | Spazio di installazione della valvola della cartuccia | Materiale dell’alloggiamento | Peso tariffa doganale (kg) | Filettatura attacco dell’alloggiamento 4 | Trattamento superficiale | Filettatura attacco dell’alloggiamento 1 | Tipo | Filettatura attacco dell’alloggiamento 3 | Filettatura attacco dell’alloggiamento 2 | Numero articolo tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.23 € | 1 | 5 giorni | 420 | 06020 | Acciaio a taglio libero | 0.447 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G 3/8 | R | - | G 3/8 | 84819000 | ||
293.85 € | 1 | 5 giorni | 420 | 16021 | Acciaio a taglio libero | 2.614 | - | Rivestimento zincato e cromato giallo EN 12329-Fe//Zn5-8//C/T4 | G1 | R | G 1/4 | G1 | 84819000 | ||
88.00 € | 1 | 5 giorni | 420 | 05220 | Acciaio a taglio libero | 0.4 | - | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 3/8 | R | - | G 3/8 | 84819000 | ||
409.23 € | 1 | 5 giorni | 420 | 104 | Acciaio a taglio libero | 0 | G 1/2 | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 1/2 | FH | G 1/2 | G 1/2 | 84819000 | ||
116.15 € | 1 | 5 giorni | 245 | 103 | Alluminio | 0 | - | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 1/2 | FH | G 1/2 | G 1/2 | 84819000 | ||
145.08 € | 1 | 5 giorni | 245 | 104 | Alluminio | 0.32 | G 1/2 | Rivestimento zincato e cromato blu EN 12329-Fe//Zn5-8//B/T4 | G 1/2 | FH | G 1/2 | G 1/2 | 84819000 |