Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1EC46-4-4
Diam. nominale(Ø) | 6 | A(mm) | 50 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.063 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -04 |
Gruppo di connessione | BSP | Norma | BS 5200, ISO 12151-6 | W | 19 |
Nome comune | DKOR 90° | B(mm) | 27 | Descrizione del tipo di connessione | Testa di tenuta con dado di raccordo BSP con O-ring - gomito 90° (cono 60°) |
Tipo collegamento | EC | Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 45 | Peso tariffa doganale per | 1 | Dimensione attacco del tubo | -04 |
Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Diametro della filettatura BSP | 1/4x19 |
E(mm) | 24 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1EC46, il codice articolo è il seguente: 1EC46-4-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1EC46-4-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali