Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16A73-12-12-1P |
16A73-16-12-1P |
16A73-16-16-1P |
16A73-20-16-1P |
16A73-20-20-1P |
16A73-24-20-1P |
16A73-24-24-1P |
16A73-32-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 19 | 130 | 0.443 | -12 | 82 | -12 | 41 | 3/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 135 | 0.751 | -16 | 87 | -12 | 48 | 1 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 131 | 0.573 | -16 | 81 | -16 | 48 | 1 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 142 | 0.676 | -20 | 91 | -16 | 54 | 1-1/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 31 | 149 | 1.155 | -20 | 85 | -20 | 54 | 1-1/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 31 | 121 | 1.1 | -24 | 57 | -20 | 64 | 1-1/2 | ||
- | 1 | 5 giorni | 40 | 166 | 1.533 | -24 | 104 | -24 | 64 | 1-1/2 | ||
- | 1 | 5 giorni | 51 | 194 | 2.469 | -32 | 122 | -32 | 79 | 2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3-S-S | Nome comune | SFS/6.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-2 - flangia - design heavy - 6.000 psi |
Tipo collegamento | 6A | Serie di raccordi | 73 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 42 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali