Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1JC26-6-6-SM
Diam. nominale(Ø) | 10 | A(mm) | 36 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.064 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -06 |
Gruppo di connessione | ORFS | Codice di progettazione | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | Norma | ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 |
W | 22 | Diametro della filettatura UNF | 11/16x16 | Nome comune | ORFS |
B(mm) | 15 | Descrizione del tipo di connessione | ORFS con dado di raccordo | Tipo collegamento | JC |
Serie di raccordi | 26 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Pressione di esercizio Mpa | 63.5 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Dimensione attacco del tubo | -06 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE | C(mm) | 9 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1JC26, il codice articolo è il seguente: 1JC26-6-6-SM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1JC26-6-6-SM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali