Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K6FV6-20-20 |
K6FV6-24-24 |
K6FV6-32-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 31 | 189 | 0.95 | -20 | 97.3 | -20 | 54 | 1 1/4 | 38 | ||
- | 1 | 5 giorni | 40 | 221 | 1.54 | -24 | 125.3 | -24 | 64 | 1 1/2 | 44 | ||
- | 1 | 5 giorni | 51 | 274 | 2.9 | -32 | 163.3 | -32 | 79 | 2 | 56 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3 - E45-S | Nome comune | SFS 45°/6.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-2 - flangia - design heavy - 6.000 psi - gomito 45° |
Tipo collegamento | 6F | Serie di raccordi | V6 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 42 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo ParLock |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali