Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16F73-12-12-1P |
16F73-20-16-1P |
16F73-20-20-1P |
16F73-24-20 |
16F73-24-24-1P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 19 | 110 | 0.455 | -12 | 62 | -12 | 41 | 3/4 | 26 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 129 | 0.682 | -20 | 79 | -16 | 54 | 1-1/4 | 32 | ||
- | 1 | 5 giorni | 31 | 163 | 1.222 | -20 | 98 | -20 | 54 | 1-1/4 | 38 | ||
- | 1 | 5 giorni | 31 | 163 | 1.39 | -24 | 99 | -20 | 63 | 1-1/2 | 38 | ||
- | 1 | 5 giorni | 38 | 178 | 1.661 | -24 | 115 | -24 | 64 | 1-1/2 | 44 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3 - E45-S | Nome comune | SFS 45°/6.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-2 - flangia - design heavy - 6.000 psi - gomito 45° |
Tipo collegamento | 6F | Serie di raccordi | 73 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 42 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali