Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro filettatura misura metrica | D.E. tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 6 | 48 | 0.083 | -06 | 17 | 26 | 63 | -04 | M14x1.5 | 6 | ||
- | 1 | 5 giorni | 6 | 47 | 0.088 | -08 | 19 | 23 | 63 | -04 | M16x1.5 | 8 | ||
- | 1 | 5 giorni | 6 | 46 | 0.106 | -10 | 22 | 22 | 63 | -04 | M18x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 5 giorni | 8 | 46 | 0.11 | -10 | 22 | 22 | 63 | -05 | M18x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | 0.132 | -10 | 22 | 22 | 63 | -06 | M18x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 5 giorni | 8 | 48 | 0.128 | -12 | 24 | 24 | 63 | -05 | M20x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 47 | 0.149 | -12 | 24 | 24 | 63 | -06 | M20x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 giorni | 12 | 51 | 0.167 | -12 | 24 | 28 | 63 | -08 | M20x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 47 | 0.171 | -14 | 27 | 24 | 63 | -06 | M22x1.5 | 14 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 0.264 | -16 | 30 | 28 | 42 | -06 | M24x1.5 | 16 | ||
- | 1 | 5 giorni | 12 | 51 | 0.325 | -16 | 30 | 28 | 42 | -08 | M24x1.5 | 16 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 53 | 0.248 | -16 | 30 | 28 | 42 | -10 | M24x1.5 | 16 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 53 | 0.33 | -20 | 36 | 28 | 42 | -10 | M30x2 | 20 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 56 | 0.22 | -20 | 36 | 30 | 42 | -12 | M30x2 | 20 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 61 | 0.64 | -25 | 46 | 35 | 42 | -12 | M36x2 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 63 | 0.393 | -25 | 46 | 33 | 42 | -16 | M36x2 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 67 | 0.471 | -30 | 50 | 38 | 42 | -16 | M42x2 | 30 | ||
- | 1 | 5 giorni | 31 | 74 | 0.722 | -38 | 60 | 36 | 42 | -20 | M52x2 | 38 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | DIN - misura metrica |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-2-SWS-S | Nome comune | DKOS | Descrizione del tipo di connessione | Cono con dado di raccordo e O-ring - serie heavy |
Tipo collegamento | C9 | Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro filettatura misura metrica
D.E. tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali