Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1B548-12-12
Diam. nominale(Ø) | 19 | A(mm) | 44 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.275 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -12 |
Gruppo di connessione | BSP | W | 32 | B(mm) | 18 |
Descrizione del tipo di connessione | Collare di tenuta con dado di raccordo BSP - (sede piatta) | Tipo collegamento | B5 | Serie di raccordi | 48 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Pressione di esercizio Mpa | 35 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Dimensione attacco del tubo | -12 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Diametro della filettatura BSP | 3/4x14 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1B548, il codice articolo è il seguente: 1B548-12-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1B548-12-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali