Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
13V48-8-6 |
13V48-10-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | 67 | 0.141 | -08 | 22 | 3/4x16 | 44 | -06 | 15 | ||
- | 1 | 5 giorni | 12 | 70 | 0.208 | -10 | 27 | 7/8x14 | 46 | -08 | 16 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Nome comune | DKJ 45° | Descrizione del tipo di connessione | Cono di tenuta con dado di raccordo JIC 37°/SAE 45° - gomito 45° | Tipo collegamento | 3V |
Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Pressione di esercizio Mpa | 35 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali