Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
14948-10-4 |
14948-14-4 |
14948-16-5 |
14948-18-6 |
14948-18-8 |
14948-22-6 |
14948-22-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 6 | 47 | 0 | -10 | 24 | -04 | 10 | ||
- | 1 | 5 giorni | 6 | 51 | 0.055 | -14 | 28 | -04 | 14 | ||
- | 1 | 5 giorni | 8 | 53 | 0.071 | -16 | 30 | -05 | 16 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 55 | 0.097 | -18 | 32 | -06 | 18 | ||
- | 1 | 5 giorni | 12 | 56 | 0.111 | -18 | 32 | -08 | 18 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 58 | 0.135 | -22 | 35 | -06 | 22 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 60 | 0.161 | -22 | 35 | -10 | 22 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | DIN - misura metrica |
---|---|---|---|---|---|
Norma | DIN 7642 | Descrizione del tipo di connessione | Raccordo banjo misura metrica | Tipo collegamento | 49 |
Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Pressione di esercizio Mpa | 20 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali