Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1J777-12-12 |
1J777-16-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Dimensioni filettatura o tubo | W | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 giorni | 19 | 111 | -12 | 36 | 1-3/16x12 | 65 | -12 | 21 | ||
- | 1 | 32 giorni | 25 | 133 | -16 | 41 | 1-7/16x12 | 79 | -16 | 24 |
Loading...
Peso tariffa doganale(kg) | 0 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo di connessione | ORFS | Norma | ISO 12151-1 - SWE 45° - SAE J516 | Nome comune | ORFS 45° |
Descrizione del tipo di connessione | ORFS con dado di raccordo - gomito 45° | Tipo collegamento | J7 | Serie di raccordi | 77 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Pressione di esercizio Mpa | 41 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Dimensioni filettatura o tubo
W
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali