Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11943-16-12-1P
Diam. nominale(Ø) | 19 | A(mm) | 90 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.355 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -16 |
Gruppo di connessione | Flangia | Norma | ISO 12151-3 - E- L | Nome comune | SFL 90°/3.000 psi |
B(mm) | 50 | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-1 - flangia - gomito 90° | Tipo collegamento | 19 |
Serie di raccordi | 43 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Pressione di esercizio Mpa | 35 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Dimensione attacco del tubo | -12 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE | F(mm) | 45 | Dimensione della flangia sistema imperiale | 1 |
E(mm) | 58 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 11943, il codice articolo è il seguente: 11943-16-12-1P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11943-16-12-1P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali