Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10648-6-4 |
10648-6-5 |
10648-6-6 |
10648-12-10 |
10648-12-12 |
10648-14-12 |
10648-16-12 |
10648-16-16 |
10648-20-16 |
10648-20-20 |
10648-24-24 |
10648-32-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 6 | 55 | 0.096 | -06 | 19 | 14 | 9/16x18 | 31 | 35 | -04 | ||
- | 1 | 5 giorni | 8 | 53 | 0.102 | -06 | 19 | 14 | 9/16x18 | 29 | 35 | -05 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 52 | 0.114 | -06 | 19 | 17 | 9/16x18 | 30 | 35 | -06 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 64 | 0.283 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 39 | 35 | -10 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 67 | 0.317 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 41 | 35 | -12 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 68 | 0.263 | -14 | 36 | 30 | 1-3/16x12 | 42 | - | -12 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 71 | 0.266 | -16 | 41 | 32 | 1-5/16x12 | 45 | 28 | -12 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 75 | 0.476 | -16 | 41 | 32 | 1-5/16x12 | 46 | 28 | -16 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 80 | 0.464 | -20 | 50 | 41 | 1-5/8x12 | 50 | 21 | -16 | ||
- | 1 | 5 giorni | 31 | 100 | 0.665 | -20 | 50 | 46 | 1-5/8x12 | 53 | 21 | -20 | ||
- | 1 | 5 giorni | 40 | 98 | 1.238 | -24 | 60 | 55 | 1-7/8x12 | 60 | 17.5 | -24 | ||
- | 1 | 5 giorni | 51 | 120 | 4.396 | -32 | 75 | 65 | 2-1/2x12 | 72 | 17.5 | -32 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO12151-5-SWS | Nome comune | DKJ | Descrizione del tipo di connessione | Cono di tenuta con dado di raccordo SAE (JIC) - 37° |
Tipo collegamento | 06 | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
H(mm)
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali