Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1CA43-10-6 |
1CA43-12-6 |
1CA43-15-8 |
1CA43-18-10 |
1CA43-18-12 |
1CA43-22-12 |
1CA43-28-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro filettatura misura metrica | D.E. tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 92 giorni | 10 | 53 | 0.133 | -10 | 19 | 24 | 40 | -06 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 49 | 0.151 | -12 | 22 | 19 | 35 | -06 | M18x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 3 giorni | 12 | 56 | 0.229 | -15 | 27 | 21 | 31.5 | -08 | M22x1.5 | 15 | ||
- | 1 | 72 giorni | 16 | 61 | 0.294 | -18 | 32 | 22 | 31.5 | -10 | M26x1.5 | 18 | ||
- | 1 | 92 giorni | 19 | 65 | 0.35 | -18 | 32 | 26 | 31.5 | -12 | M26x1.5 | 18 | ||
- | 1 | 72 giorni | 19 | 63 | 0.25 | -22 | 36 | 24 | 28 | -12 | M30x2 | 22 | ||
- | 1 | 3 giorni | 25 | 78 | 0.374 | -28 | 41 | 33 | 21 | -16 | M36x2 | 28 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | DIN - misura metrica |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-2-SWS-L | Nome comune | DKOL | Descrizione del tipo di connessione | Cono con dado di raccordo e O-ring - serie light |
Tipo collegamento | CA | Serie di raccordi | 43 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro filettatura misura metrica
D.E. tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali