Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1B448-4-4 |
1B448-6-6 |
1B448-8-8 |
1B448-12-12 |
1B448-16-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | H (mm) | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 6 | 58 | 0.121 | -04 | 19 | 17 | 34 | 35 | -04 | 1/4x19 | 22 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 68 | 0.173 | -06 | 22 | 19 | 45 | 35 | -06 | 3/8x19 | 23 | ||
- | 1 | 5 giorni | 12 | 67 | 0.256 | -08 | 27 | 22 | 43 | 35 | -08 | 1/2x14 | 27 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 72 | 0.499 | -12 | 32 | 32 | 47 | 35 | -12 | 3/4x14 | 33 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 82 | 0.67 | -16 | 41 | 36 | 52 | 28 | -16 | 1x11 | 34 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norma | BS 5200-E | Nome comune | DKR 90° | Descrizione del tipo di connessione | Testa di tenuta con dado di raccordo BSP - gomito 90° compatto |
Tipo collegamento | B4 | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
H(mm)
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura BSP
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali