Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 16A48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16A48-12-12

Codice componente
16A48-12-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

-

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 19 A(mm) 96 Peso tariffa doganale(kg) 0.3
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -12
Gruppo di connessione Flangia Norma ISO 12151-3-S-S Nome comune SFS/6.000 psi
B(mm) 70 Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-2 - flangia - design heavy - 6.000 psi Tipo collegamento 6A
Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 42
Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -12 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE F(mm) 41 Dimensione della flangia sistema imperiale 3/4

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 16A48, il codice articolo è il seguente: 16A48-12-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16A48-12-12.

Supporto tecnico