Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1CF26-28-16
Diam. nominale(Ø) | 25 | A(mm) | 96 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.447 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -28 |
Gruppo di connessione | DIN - misura metrica | Norma | ISO 12151-2-SWE-L | W | 41 |
Nome comune | DKOL 90° | B(mm) | 70 | Descrizione del tipo di connessione | Cono con dado di raccordo e O-ring - serie light - gomito 90° |
Tipo collegamento | CF | Serie di raccordi | 26 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 21 | Peso tariffa doganale per | 1 | Dimensione attacco del tubo | -16 |
Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE | E(mm) | 71 |
Diametro filettatura misura metrica | M36x2 | D.E. tubo | 28 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1CF26, il codice articolo è il seguente: 1CF26-28-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1CF26-28-16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali