Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
13946-6-4 |
13946-6-6 |
13946-12-12 |
13946-16-12 |
13946-16-16 |
13946-20-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 6 | 49 | 0.042 | -06 | 19 | 9/16x18 | 25 | 35 | -04 | 23 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 51 | 0.081 | -06 | 19 | 9/16x18 | 28 | 35 | -06 | 23 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 80 | 0.389 | -12 | 32 | 1-1/16x12 | 54 | 35 | -12 | 48 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 80 | 0.357 | -16 | 41 | 1-5/16x12 | 54 | 28 | -12 | 56 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 98 | 0.644 | -16 | 41 | 1-5/16x12 | 68 | 28 | -16 | 56 | ||
- | 1 | 5 giorni | 31 | 124 | 0.983 | -20 | 50 | 1-5/8x12 | 86 | 21 | -20 | 70 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-5-SWES | Nome comune | DKJ 90° | Descrizione del tipo di connessione | SAE (JIC) - Cono di tenuta con dado di raccordo 37° - gomito 90° |
Tipo collegamento | 39 | Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali