Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3AF82-4-6B
Diam. nominale(Ø) | 10 | A(mm) | 43 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.034 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Ottone | Dimensioni filettatura o tubo | -04 |
Gruppo di connessione | Varie | W | 19 | B(mm) | 20 |
Descrizione del tipo di connessione | Vite prigioniera avvitabile - filettatura BSP cilindrica con tenuta O-ring | Tipo collegamento | AF | Serie di raccordi | 82 |
Numero articolo tariffa doganale | 74199990 | Pressione di esercizio Mpa | 24 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Dimensione attacco del tubo | -06 | Attacco | Raccordo Push-Lok | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Diametro della filettatura BSP | 1/4x19 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Push-Lok 3AF82, il codice articolo è il seguente: 3AF82-4-6B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3AF82-4-6B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali