Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
19243-6-6 |
19243-8-8 |
19243-12-12 |
19243-16-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 giorni | 10 | 49 | -06 | 22 | 20 | 55 | -06 | 3/8x19 | ||
- | 1 | 3 giorni | 12 | 57 | -08 | 27 | 22 | 43 | -08 | 1/2x14 | ||
- | 1 | 72 giorni | 19 | 61 | -12 | 32 | 22 | 42 | -12 | 3/4x14 | ||
- | 1 | 72 giorni | 25 | 72 | -16 | 41 | 25 | 42 | -16 | 1x11 |
Loading...
Peso tariffa doganale(kg) | 0 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo di connessione | BSP | Norma | BS5200-A | Nome comune | DKR |
Descrizione del tipo di connessione | Testa di tenuta con dado di raccordo BSP | Tipo collegamento | 92 | Serie di raccordi | 43 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura BSP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali