Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
14F73-20-20-1P |
14F73-24-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | Tariffa doganale Paese di origine | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 31 | 160 | 1.189 | -20 | 96 | -20 | DE | 51 | 1-1/4 | 35 | ||
- | 1 | 5 giorni | 40 | 178 | 0 | -24 | 115 | -24 | US | 60 | 1-1/2 | 44 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-1 - 5.000 psi - design standard - gomito a 45° (5.000 psi) | Tipo collegamento | 4F | Serie di raccordi | 73 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Pressione di esercizio Mpa | 35 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Attacco | Raccordo Parkrimp |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
Tariffa doganale Paese di origine
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali