Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1JC77-8-8 |
1JC77-10-10 |
1JC77-12-12 |
1JC77-16-12 |
1JC77-16-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 giorni | 12 | 60 | 0.128 | -08 | 24 | 22 | 13/16x16 | 25 | 63.5 | -08 | ||
- | 1 | 3 giorni | 16 | 70 | 0.223 | -10 | 30 | 24 | 1x14 | 31 | 41 | -10 | ||
- | 1 | 3 giorni | 19 | 78.5 | 0.318 | -12 | 36 | 30 | 1-3/16x12 | 32.5 | 41 | -12 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 81 | 0.366 | -16 | 41 | 36 | 1-7/16x12 | 35.3 | 41 | -12 | ||
- | 1 | 3 giorni | 25 | 91 | 0.504 | -16 | 41 | 36 | 1-7/16x12 | 37.1 | 41 | -16 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 | Nome comune | ORFS | Descrizione del tipo di connessione | ORFS con dado di raccordo |
Tipo collegamento | JC | Serie di raccordi | 77 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
H(mm)
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali