• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo PARKER ParLock K6AV6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K6AV6-20-20
K6AV6-24-20
K6AV6-24-24
K6AV6-32-24
K6AV6-32-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Dimensione attacco del tubo F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale

136.83 €

1 5 giorni 311750.823-2083-20541 1/4

179.62 €

1 5 giorni 311470.899-2456-20641 1/2

215.20 €

1 5 giorni 402021.315-24106-24641 1/2

334.49 €

1 5 giorni 401941.432-3298-24792

401.20 €

1 5 giorni 512332.224-32122-32792

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Norma ISO 12151-3-S-S Nome comune SFS/6.000 psi Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-2 - flangia - design heavy - 6.000 psi
Tipo collegamento 6A Serie di raccordi V6 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo ParLock
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico