Raccordo PARKER ParLock KJCV4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KJCV4-12-12
KJCV4-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W H
(mm)
Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Dimensione attacco del tubo

144.34 €

1 5 giorni 19930.248-1236301-3/16x1231.3-12

153.20 €

1 5 giorni 251080.383-1641361-7/16x1236-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione ORFS
Norma ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 Nome comune ORFS Descrizione del tipo di connessione ORFS con dado di raccordo
Tipo collegamento JC Serie di raccordi V4 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 41 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo ParLock
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico