Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3D082-12-6 |
3D082-15-8 |
3D082-15-8B |
3D082-18-10 |
3D082-22-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Acciaio | Dimensioni filettatura o tubo | H (mm) | B (mm) | Numero articolo tariffa doganale | Dimensione attacco del tubo | Diametro filettatura misura metrica | D.E. tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.80 € | 1 | 92 giorni | 10 | 41 | 0.034 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -12 | 19 | 18 | 73269098 | -06 | M18x1.5 | 12 | ||
18.46 € | 1 | 5 giorni | 12 | 49 | 0.058 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -15 | 22 | 23 | 73269098 | -08 | M22x1.5 | 15 | ||
62.12 € | 1 | 5 giorni | 12 | 49 | 0.065 | Ottone | -15 | 22 | 22 | 74199990 | -08 | M22x1.5 | 15 | ||
27.29 € | 1 | 5 giorni | 16 | 58 | 0.085 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -18 | 27 | 21 | 73269098 | -10 | M26x1.5 | 18 | ||
43.98 € | 1 | 5 giorni | 19 | 63 | 0.12 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -22 | 30 | 27 | 73269098 | -12 | M30x2 | 22 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Gruppo di connessione | DIN - misura metrica | Norma | ISO 12151-2-S-L |
---|---|---|---|---|---|
Nome comune | CEL | Descrizione del tipo di connessione | Perno filettato - serie light | Tipo collegamento | D0 |
Serie di raccordi | 82 | Pressione di esercizio Mpa | 24 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Attacco | Raccordo Push-Lok | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Acciaio
Dimensioni filettatura o tubo
H(mm)
B(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Dimensione attacco del tubo
Diametro filettatura misura metrica
D.E. tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali