Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10343-6-6-SM
Diam. nominale(Ø) | 10 | A(mm) | 60 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.091 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -06 |
Gruppo di connessione | SAE | Codice di progettazione | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | Norma | ISO12151-5-S |
H(mm) | 19 | Diametro della filettatura UNF | 9/16x18 | Nome comune | AGJ |
B(mm) | 31 | Descrizione del tipo di connessione | Perno filettato SAE (JIC) 37° | Tipo collegamento | 03 |
Serie di raccordi | 43 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Pressione di esercizio Mpa | 35 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Dimensione attacco del tubo | -06 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 10343, il codice articolo è il seguente: 10343-6-6-SM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10343-6-6-SM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali