Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11573-12-12 |
11573-16-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.82 € | 1 | 5 giorni | 19 | 110 | 0.42 | -12 | 62 | -12 | 38 | 3/4 | ||
160.22 € | 1 | 5 giorni | 25 | 117 | 0.635 | -16 | 67 | -16 | 45 | 1 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3-S-L | Nome comune | SFL/3.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-1 - flangia - design standard |
Tipo collegamento | 15 | Serie di raccordi | 73 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 35 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali