Raccordo PARKER ParLock K0CVS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0CVS-16-8

Codice componente
K0CVS-16-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

72.86 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 12 A(mm) 105 Peso tariffa doganale(kg) 0.175
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -16
Gruppo di connessione DIN - misura metrica Norma ISO 12151-2 - SWE 45° -S W 30
Nome comune DKOS 45° B(mm) 62 Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo - O-ring - serie heavy - gomito 45°
Tipo collegamento 0C Serie di raccordi VS Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -08
Attacco Raccordo ParLock Tariffa doganale Paese di origine DE E(mm) 24
Diametro filettatura misura metrica M24x1.5 D.E. tubo 16

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER ParLock K0CVS, il codice articolo è il seguente: K0CVS-16-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0CVS-16-8.

Supporto tecnico