• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1J926

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1J926-6-6-SM

Codice componente
1J926-6-6-SM
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 10 A(mm) 49 Peso tariffa doganale(kg) 0.073
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -06
Gruppo di connessione ORFS Codice di progettazione Ampiezza aperture chiavi misura metrica Norma ISO 12151-1 - SWES, SAE J516
W 22 Diametro della filettatura UNF 11/16x16 Nome comune ORFS 90°
B(mm) 28 Descrizione del tipo di connessione ORFS con dado di raccordo - gomito 90° Tipo collegamento J9
Serie di raccordi 26 Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 63.5
Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -06 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE E(mm) 23

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1J926, il codice articolo è il seguente: 1J926-6-6-SM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1J926-6-6-SM.

Supporto tecnico