• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo PARKER ParLock KCAV4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KCAV4-42-24

Codice componente
KCAV4-42-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

261.55 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 40 A(mm) 128 Peso tariffa doganale(kg) 0.738
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -42
Gruppo di connessione DIN - misura metrica Norma ISO 12151-2-SWS-L W 60
Nome comune DKOL B(mm) 35 Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie light
Tipo collegamento CA Serie di raccordi V4 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 16 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -24
Attacco Raccordo ParLock Tariffa doganale Paese di origine DE Diametro filettatura misura metrica M52x2
D.E. tubo 42

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER ParLock KCAV4, il codice articolo è il seguente: KCAV4-42-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KCAV4-42-24.

Supporto tecnico