Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K6AV4-12-12 |
K6AV4-16-12 |
K6AV4-16-16 |
K6AV4-20-16 |
K6AV4-20-20 |
K6AV4-24-24 |
K6AV4-32-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | Tariffa doganale Paese di origine | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.22 € | 1 | 5 giorni | 19 | 126 | 0.256 | -12 | 64.4 | -12 | DE | 41 | 3/4 | ||
141.62 € | 1 | 5 giorni | 19 | 100 | 0.281 | -16 | 38 | -12 | DE | 48 | 1 | ||
97.71 € | 1 | 5 giorni | 25 | 148 | 0.46 | -16 | 75 | -16 | DE | 48 | 1 | ||
108.09 € | 1 | 5 giorni | 25 | 116 | 0 | -20 | 44 | -16 | DE | 54 | 1 1/4 | ||
136.83 € | 1 | 5 giorni | 31 | 166 | 0.705 | -20 | 78 | -20 | IT | 54 | 1 1/4 | ||
215.20 € | 1 | 5 giorni | 40 | 192 | 0.988 | -24 | 99 | -24 | DE | 64 | 1 1/2 | ||
401.20 € | 1 | 5 giorni | 51 | 212 | 1.744 | -32 | 115 | -32 | DE | 79 | 2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3-S-S | Nome comune | SFS/6.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-2 - flangia - design heavy - 6.000 psi |
Tipo collegamento | 6A | Serie di raccordi | V4 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 42 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo ParLock |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
Tariffa doganale Paese di origine
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali