Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
19148-4-4 |
19148-4-5 |
19148-6-6 |
19148-8-6 |
19148-8-8 |
19148-12-12 |
19148-16-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | H (mm) | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.06 € | 1 | 5 giorni | 6 | 49 | 0.046 | -04 | 14 | 26 | 63 | -04 | 1/4x19 | ||
43.02 € | 1 | 5 giorni | 8 | 49 | 0.051 | -04 | 14 | 25 | 63 | -05 | 1/4x19 | ||
78.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 52 | 0.029 | -06 | 19 | 27 | 55 | -06 | 3/8x19 | ||
121.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 57 | 0.09 | -08 | 22 | 34 | 43 | -06 | 1/2x14 | ||
44.29 € | 1 | 5 giorni | 12 | 57 | 0.108 | -08 | 22 | 33 | 43 | -08 | 1/2x14 | ||
78.32 € | 1 | 5 giorni | 19 | 63 | 0.173 | -12 | 30 | 37 | 35 | -12 | 3/4x14 | ||
114.09 € | 1 | 5 giorni | 25 | 72 | 0.363 | -16 | 36 | 42 | 28 | -16 | 1x11 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norma | BS5200 | Nome comune | AGR-K | Descrizione del tipo di connessione | Vite prigioniera BSP - conica |
Tipo collegamento | 91 | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
H(mm)
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura BSP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali